Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Sarjanumero: SR1734
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Pienin yhteensopiva putken halkaisija | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,067 € - 24,067 € | 1151 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
Musta
|
PA
|
|
|
|
||
| 500,6883 € - 500,6883 € | 1 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 615,3116 € - 615,3116 € | 4 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9183 € - 2,1114 € | 1800 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,9052 € - 4,9052 € | 200 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 1,3658 € - 1,4224 € | 13600 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,9183 € - 2,1114 € | 100 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,8251 € - 4,9352 € | 50 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 0,6665 € - 1,096 € | 1300 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,1776 € - 1,2267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 232,857 € - 243,3752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.808 ft
10.0 m
|
Teräs
|
Teräs
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 412,6056 € - 412,6056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.808 ft
10.0 m
|
Musta
|
Teräs
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0356 € - 1,4734 € | 100 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4137 € - 2,4137 € | 100 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 5,6413 € - 5,6413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,5717 € - 1,6503 € | 300 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,6503 € - 1,7131 € | 17000 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 5,1709 € - 5,2809 € | 500 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 0,703 € - 1,1577 € | 300 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 128,4249 € - 134,229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.808 ft
10.0 m
|
Teräs
|
Teräs
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa