Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Sisähalkaisija Pienin yhteensopiva putken halkaisija Ulkohalkaisija Osta
5,0448 € - 5,1521 € 500 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,6859 € - 1,1295 € 300 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
125,2926 € - 130,9551 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Teräs
Teräs
16.9 mm
20.5 mm
1,1178 € - 1,1638 € 1000 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,3999 € - 1,4582 € 1200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,4994 € - 2,6067 € 250 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,1182 € - 6,1182 € 250 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
0,7798 € - 1,2773 € 2200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
156,4496 € - 163,521 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Teräs
Teräs
21.1 mm
25.0 mm
477,6432 € - 477,6432 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
PA
14.8 mm
20.0 mm
562,6311 € - 562,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
PA
19.1 mm
25.0 mm
227,9485 € - 239,9514 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Musta
Teräs
21.1 mm
25.0 mm
488,4763 € - 488,4763 € 1 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
16.7 mm
21.2 mm
1,8715 € - 2,0599 € 1300 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,7855 € - 4,7855 € 200 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,3325 € - 1,3877 € 47800 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,8715 € - 2,0599 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,7075 € - 4,8148 € 50 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,6503 € - 1,0692 € 1400 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,1489 € - 1,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • / 3
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153505

Hinta-alue
5,1521 € - 5,0448 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153543

Hinta-alue
1,1295 € - 0,6859 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276648

Hinta-alue
130,9551 € - 125,2926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153673

Hinta-alue
1,1638 € - 1,1178 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153444

Hinta-alue
1,4582 € - 1,3999 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153482

Hinta-alue
2,6067 € - 2,4994 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153529

Hinta-alue
6,1182 € - 6,1182 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153567

Hinta-alue
1,2773 € - 0,7798 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276686

Hinta-alue
163,521 € - 156,4496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276822

Hinta-alue
477,6432 € - 477,6432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10633632

Hinta-alue
562,6311 € - 562,6311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    19.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

10276778

Hinta-alue
239,9514 € - 227,9485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276860

Hinta-alue
488,4763 € - 488,4763 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    16.7 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153604

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153642

Hinta-alue
4,7855 € - 4,7855 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10311264

Hinta-alue
1,3877 € - 1,3325 €

Varastotasot
47800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153451

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153499

Hinta-alue
4,8148 € - 4,7075 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153536

Hinta-alue
1,0692 € - 0,6503 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10629710

Hinta-alue
1,1967 € - 1,1489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm