Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelijohdon muoto Sisähalkaisija Osta
3,1128 € - 3,1741 € 1800 Varastossa
Halkaistu
16.6 mm
8,6023 € - 8,6023 € 25 Varastossa
Halkaistu
29.0 mm
1,4786 € - 1,4786 € 1400 Varastossa
Halkaistu
8.4 mm
288,6807 € - 288,6807 € 4 Varastossa
Halkaisematon
16.9 mm
384,664 € - 384,664 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
16.9 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 Varastossa
Halkaisematon
29.0 mm
1,5947 € - 1,656 € 5132 Varastossa
Halkaistu
9.9 mm
296,4966 € - 296,4966 € 14 Varastossa
Halkaisematon
19.1 mm
1,0104 € - 1,4375 € 400 Varastossa
Halkaisematon
9.9 mm
2,3548 € - 2,3548 € 300 Varastossa
Halkaisematon
16.6 mm
5,5037 € - 5,5037 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
29.0 mm
600,3039 € - 600,3039 € 4 Varastossa
Halkaisematon
22.8 mm
1,8715 € - 2,0599 € 1300 Varastossa
Halkaisematon
12.2 mm
4,7855 € - 4,7855 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
23.2 mm
1,3325 € - 1,3877 € 42800 Varastossa
Halkaisematon
8.4 mm
1,5334 € - 1,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
8.4 mm
1,61 € - 1,6714 € 16800 Varastossa
Halkaistu
12.2 mm
1,8715 € - 2,0599 € 300 Varastossa
Halkaistu
12.2 mm
4,7075 € - 4,8148 € 50 Varastossa
Halkaistu
23.2 mm
0,9378 € - 1,547 € 200 Varastossa
Halkaisematon
12.2 mm
  • / 3
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153475

Hinta-alue
3,1741 € - 3,1128 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153512

Hinta-alue
8,6023 € - 8,6023 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153550

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 25.0 m

10276655

Hinta-alue
288,6807 € - 288,6807 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 25.0 m

10276754

Hinta-alue
384,664 € - 384,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153666

Hinta-alue
6,3748 € - 6,3748 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153437

Hinta-alue
1,656 € - 1,5947 €

Varastotasot
5132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    9.9 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10276891

Hinta-alue
296,4966 € - 296,4966 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    19.1 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153574

Hinta-alue
1,4375 € - 1,0104 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    9.9 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153611

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3548 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.6 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153659

Hinta-alue
5,5037 € - 5,5037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    29.0 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276921

Hinta-alue
600,3039 € - 600,3039 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153604

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153642

Hinta-alue
4,7855 € - 4,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    23.2 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10311264

Hinta-alue
1,3877 € - 1,3325 €

Varastotasot
42800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153680

Hinta-alue
1,61 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153468

Hinta-alue
1,6714 € - 1,61 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153451

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153499

Hinta-alue
4,8148 € - 4,7075 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    23.2 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153598

Hinta-alue
1,547 € - 0,9378 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm