Valikko Haku

Kaapelikouru

Varastossa

Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.

Sarjanumero: SR1732

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Kokonaisleveys Asennustapa Osta
342,1667 € - 342,1667 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Ruuvi
443,2608 € - 443,2608 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Ruuvi
370,5908 € - 384,0347 € 10 Varastossa
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Liima
10562192 43 Varastossa
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Liima
175,2335 € - 219,0174 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Liima
509,3126 € - 509,3126 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Ruuvi
206,1938 € - 217,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Ruuvi
402,1147 € - 402,1147 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Ruuvi
10174302 370,1379 € - 370,1379 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Ruuvi
484,7203 € - 484,7203 € 1 Varastossa
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Ruuvi
10,6086 € - 10,6086 € 30 Varastossa
320.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
14,9731 € - 14,9731 € Kysy toimitusaikaa täältä
720.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
24,4101 € - 24,4101 € Kysy toimitusaikaa täältä
2040.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
8,922 € - 8,922 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10169049 13,2994 € - 13,2994 € 350 Varastossa
500.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
6,8201 € - 6,8201 € 483 Varastossa
1320.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10170342 134,3827 € - 156,7377 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 m
7.6 mm
Liima
9,7589 € - 9,7589 € 27 Varastossa
185.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
14,1362 € - 14,1362 € 8813 Varastossa
320.0 mm
500.0 mm
Liima
19,1959 € - 19,1959 € 6150 Varastossa
720.0 mm
500.0 mm
Liima
  • / 2
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174296

Hinta-alue
342,1667 € - 342,1667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Harmaa 2.0 m (L)

10174333

Hinta-alue
443,2608 € - 443,2608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    50.8 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10173619

Hinta-alue
384,0347 € - 370,5908 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    20.8 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10562192


Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    14.7 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10173626

Hinta-alue
219,0174 € - 175,2335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    10.2 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174272

Hinta-alue
509,3126 € - 509,3126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    38.1 mm
  • Sisäleveys
    25.4 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174319

Hinta-alue
217,0662 € - 206,1938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    101.6 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174326

Hinta-alue
402,1147 € - 402,1147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174302

Hinta-alue
370,1379 € - 370,1379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    50.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174289

Hinta-alue
484,7203 € - 484,7203 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    38.1 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 320.0 mm PP Harmaa

10169025

Hinta-alue
10,6086 € - 10,6086 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 720.0 mm PP Harmaa

10169063

Hinta-alue
14,9731 € - 14,9731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    720.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 2040.0 mm PP Harmaa

10169100

Hinta-alue
24,4101 € - 24,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    2040.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168981

Hinta-alue
8,922 € - 8,922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    110.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 500.0 mm PP Harmaa

10169049

Hinta-alue
13,2994 € - 13,2994 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    500.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 1320.0 mm PP Harmaa

10169087

Hinta-alue
6,8201 € - 6,8201 €

Varastotasot
483 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    1320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170342

Hinta-alue
156,7377 € - 134,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 185.0 mm PP Harmaa

10169001

Hinta-alue
9,7589 € - 9,7589 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    185.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 320.0 mm PP Harmaa

10169032

Hinta-alue
14,1362 € - 14,1362 €

Varastotasot
8813 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 720.0 mm PP Harmaa

10169070

Hinta-alue
19,1959 € - 19,1959 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    720.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm