These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Sarjanumero: SR2059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0439 € - 0,074 € | 1000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1809 € - 0,1886 € | 690 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,2259 € - 0,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
| 0,2336 € - 0,3102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,4853 € - 0,505 € | 1624 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,2662 € - 0,3554 € | 1019 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
| 0,2149 € - 0,2628 € | 150 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,2606 € - 0,2714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,0669 € - 0,1004 € | 193340 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,1437 € | 22391 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,095 € | 130381 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1396 € | 48781 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1506 € | 21790 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
| 0,0757 € - 0,111 € | 123500 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
| 0,0722 € - 0,1057 € | 240332 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1478 € | 990 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Säädettävä
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| 0,0658 € - 0,0732 € | 63615 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
| 0,1351 € - 0,1407 € | 1000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön