Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
188 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,1985 € - 0,2423 € 14750 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,0439 € - 0,0488 € 103790 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
6.3 mm
0,1229 € - 0,1363 € 31230 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
27.5 mm
0,0692 € - 0,0769 € 1022 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
15.8 mm
0,125 € - 0,1382 € 3837 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
31.8 mm
0,2081 € - 0,2546 € 1020 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,1143 € - 0,127 € 11773 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
25.4 mm
0,2094 € - 0,2546 € 2622 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,1725 € - 0,2108 € 7673 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,1848 € - 0,2259 € 14740 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,3244 € - 0,3491 € 2000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,2163 € - 0,2642 € 14379 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,1861 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
0,074 € - 0,1092 € 125003 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,042 € - 0,0466 € 4900 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
6.3 mm
0,5842 € - 0,5965 € 1157 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,1642 € - 0,1971 € 38318 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
6.4 mm
0,095 € - 0,141 € 9255 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
5.6 mm
0,0722 € - 0,1074 € 92784 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
11.1 mm
0,0933 € - 0,1369 € 19959 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
3.2 mm
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10111338

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1985 €

Varastotasot
14750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.3 mm PA Väritön

10245620

Hinta-alue
0,0488 € - 0,0439 €

Varastotasot
103790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    22.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 27.5 mm 4.6 mm PA Väritön

10245682

Hinta-alue
0,1363 € - 0,1229 €

Varastotasot
31230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    50.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.8 mm 4.6 mm PA Musta

10265840

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0692 €

Varastotasot
1022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    34.3 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm 4.6 mm Nailon 6/6 Musta

10265888

Hinta-alue
0,1382 € - 0,125 €

Varastotasot
3837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    46.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10111369

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 4.6 mm PA Väritön

10245675

Hinta-alue
0,127 € - 0,1143 €

Varastotasot
11773 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    43.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111192

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2094 €

Varastotasot
2622 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10111246

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1725 €

Varastotasot
7673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111291

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1848 €

Varastotasot
14740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111345

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3244 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10110973

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2163 €

Varastotasot
14379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111024

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10019474

Hinta-alue
0,1092 € - 0,074 €

Varastotasot
125003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.3 mm 4.6 mm Nailon 6/6 Musta

10265802

Hinta-alue
0,0466 € - 0,042 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    22.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111079

Hinta-alue
0,5965 € - 0,5842 €

Varastotasot
1157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm PA Väritön

10111208

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1642 €

Varastotasot
38318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.6 mm PA Väritön

10019542

Hinta-alue
0,141 € - 0,095 €

Varastotasot
9255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 4.4 mm PA Väritön

10019610

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0722 €

Varastotasot
92784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm PA Väritön

10019481

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0933 €

Varastotasot
19959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm