Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Sarjanumero: SR2059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0985 € - 0,1464 € | 19596 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0811 € - 0,1199 € | 12363 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0503 € - 0,0558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0451 € - 0,0502 € | 16800 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0633 € - 0,095 € | 58381 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0933 € - 0,1396 € | 50781 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1004 € - 0,1506 € | 29790 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1208 € - 0,1208 € | 22579 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
10265864 | 0,1093 € - 0,1213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0,0996 € - 0,1107 € | 86301 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,0703 € - 0,1021 € | 72758 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,1971 € - 0,2409 € | 900 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,1947 € - 0,2039 € | 650 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,0933 € - 0,1369 € | 18959 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0669 € - 0,1004 € | 33340 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,0969 € - 0,1437 € | 3391 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,2149 € - 0,2628 € | 150 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,2606 € - 0,2714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,0439 € - 0,074 € | 1945 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,1725 € - 0,2108 € | 10673 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa