Nämä kääntöpultit tunnetaan myös silmukkapultteina. Niissä on kierretanko, jossa on silmukka (avarrus) kannassa, mikä saa aikaan tasaisen tukipinnan liitostangolle. Tämä mahdollistaa tarkan säädön ja joustavuuden. Tämä silmukka tarjoaa helpon pultin hallinnoitavuuden, mikä tekee kiinnitysosan kiristämisestä tai höllentämisestä helppoa.
Varren kääntöliike ei pelkästään kiinnitä osia nopeasti ja kätevästi, vaan säästää lisäksi huomattavasti aikaa ja vaivaa. Nämä kierteitetyt pultit sopivat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheää purkamista ja uudelleenkokoamista: ne takaavat vankan liitännän osien välille minimoiden höllentymisen tai vikaantumisen riskin toiminnan aikana.
Helppo asentaa ja purkaa ensin käsin, sitten työkaluilla: kun saranoitu osio on paikoillaan, se voidaan kääntää lukittuun asentoon kierteitetty pää kiinnitettynä. Niitä käytetään usein raskaassa teollisuudessa, kuten koneen suojauksissa, autoteollisuudessa, rakennusalalla ja tuotannossa.
Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SR18822, SR18830
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | tolerans | d1 | d3 | Materiaali | d2 | l2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9975 € - 4,9918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
5.0
|
16.0
|
||
| 11,7568 € - 14,6985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
16.0
|
38.0
|
||
| 12,9253 € - 16,154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
150.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
16.0
|
44.0
|
||
| 15,2418 € - 19,0548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
18.0
|
46.0
|
||
| 3,8335 € - 4,797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
6.0
|
18.0
|
||
| 5,453 € - 6,8163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
75.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
10.0
|
26.0
|
||
| 7,544 € - 9,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
12.0
|
30.0
|
||
| 12,2078 € - 16,277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
32.0
|
||
| 11,0495 € - 13,817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
16.0
|
38.0
|
||
| 32,4515 € - 40,5593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
22.0
|
60.0
|
||
| 7,9745 € - 9,963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
12.0
|
30.0
|
||
| 16,3693 € - 20,459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
18.0
|
46.0
|
||
| 4,2845 € - 5,3505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
10.0
|
26.0
|
||
| 6,6728 € - 8,897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
High Tolerance
|
M5
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
5.0
|
32.0
|
||
| 3,3005 € - 4,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
6.0
|
18.0
|
||
| 5,9348 € - 7,421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
10.0
|
26.0
|
||
| 6,3345 € - 7,9233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
10.0
|
26.0
|
||
| 4,2333 € - 5,289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
6.0
|
18.0
|
||
| 3,8643 € - 4,8278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
8.0
|
22.0
|
||
| 2,8905 € - 3,6183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Lämpökäsitelty teräs
|
5.0
|
16.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa