Valikko Haku

Keinupultti M24 160.0 25.0 Lämpökäsitelty teräs

Tätä teräksistä kääntöpulttia käytetään painojen nostamiseen, takilointiin ja kiinnittämiseen. Siinä on on kierretanko, jossa on silmukka kannassa. Sen toleranssi ja lujuus tekevät siitä erinomaisen tuotannon käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

20198398

Valmistajan tuotenumero:

20198398

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 39,57 €
10 - 14 35,61 €
15 - 24 33,63 €
25 + 31,66 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

39,57 €

1 x 39,57 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
tolerans Standard Tolerance
d1 M24
l1 160.0
d2 22.0
d3 45.0
l2 60.0
w1 25.0
Paino gr 649.0
Materiaali Lämpökäsitelty teräs
Vakio DIN 444

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä