Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Valmis | Asennusaukon pituus | Lukintaväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0156 € - 6,2466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Kromattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9328 € - 3,0066 € | 597 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Kromattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,6144 € - 6,2102 € | 1780 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,6144 € - 6,2102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 50 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,0921 € - 12,6524 € | 49 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 246 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 6,9972 € - 12,5439 € | 100 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Kromattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,6144 € - 6,2102 € | 145 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Kromattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 40 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,9364 € - 13,5724 € | 122 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Kromattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,4422 € - 0,4915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
|
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 70 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Kromattu
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,4422 € - 0,4915 € | 3995 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Ei pinnoitetta
|
|
|
||
| 0,4422 € - 0,4915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
Ei pinnoitetta
|
|
|
||
| 0,4422 € - 0,4915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
|
|
||
| 0,4422 € - 0,4915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
|
|
||
| 0,4314 € - 0,4795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Käsittelemätön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Käsittelemätön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa