Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1301 € - 0,1445 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1315 € - 0,1602 € 17035 Varastossa
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 7995 Varastossa
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
0,141 € - 0,1567 € 5700 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1107 € - 0,123 € 6967 Varastossa
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,2094 € - 0,256 € 10094 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1315 € - 0,1602 € 10000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2362 € - 0,2694 € 2000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1514 € - 0,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,1194 € - 0,1327 € 29000 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,1547 € - 0,1903 € 10009 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1168 € - 0,1217 € 9081 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,3135 € - 0,3354 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2094 € - 0,256 € 8073 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,3135 € - 0,3354 € 29300 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,1684 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1078 € - 0,1197 € 2985 Varastossa
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
0,3053 € - 0,3381 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023907

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022993

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
17035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    5.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    0.5 - 1.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
Käänteislukitusteline 5.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023006

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
7995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    5.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    0.5 - 1.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023884

Hinta-alue
0,1567 € - 0,141 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023037

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
6967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002322

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
10094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023693

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023730

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023075

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023921

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1194 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002360

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
10009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002193

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1168 €

Varastotasot
9081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002230

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023655

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002353

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
8073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002209

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3135 €

Varastotasot
29300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10381380

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Litteä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    6.4 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 - 2.0 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023082

Hinta-alue
0,1197 € - 0,1078 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10381427

Hinta-alue
0,3381 € - 0,3053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Litteä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    10.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.4 - 2.0 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023716

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm