Valikko Haku

Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Käänteisesti asennettava lukkiutuva PCB-tuki on suunniteltu työnnettäväksi läpi rungon ulkopuolelta. Lukittava työntökiinnitys pitää piirilevyn tiukasti paikoillaan.
Essentra tuotenumero:

10023037

Valmistajan tuotenumero:

RLCBSC-10-01

6967 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,123 €
5000 + 0,1107 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

123,00 €

1000 x 0,123 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 3.2 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 0.8 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä