Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347,6503 € - 347,6503 € | 15 Varastossa |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 140,2924 € - 143,1686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,1651 € - 4,2437 € | 110 Varastossa |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 77,8319 € - 79,4194 € | 114 Varastossa |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 81,5098 € - 83,1758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 39,1989 € - 40,0005 € | 16 Varastossa |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,6327 € - 6,7584 € | 88 Varastossa |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,1906 € - 3,2535 € | 30 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 158,6659 € - 161,9036 € | 125 Varastossa |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 118,2568 € - 120,6772 € | 21 Varastossa |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 405,8357 € - 405,8357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 50,9397 € - 51,977 € | 30 Varastossa |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 54,6332 € - 54,6332 € | 18 Varastossa |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 1,2896 € - 1,2896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 6,4126 € - 6,5541 € | 185 Varastossa |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,4418 € - 4,0977 € | 1757 Varastossa |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,7093 € - 3,7879 € | 31 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 0,9823 € - 3,831 € | 770 Varastossa |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 67,93 € - 67,93 € | 23 Varastossa |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 101,7834 € - 152,668 € | 50 Varastossa |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa