Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0748 € - 0,1572 € | 22500 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,299 € | 6151 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,308 € - 0,8107 € | 5400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9344 € | 440 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,529 € | 31078 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,5203 € | 12200 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3076 € | 40000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,3573 € - 0,3573 € | 7461 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,4134 € - 0,9142 € | 5240 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,46 € - 0,966 € | 25 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7913 € - 0,7913 € | 45 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,7072 € | 518200 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,3368 € - 0,8941 € | 9840 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2847 € - 0,2847 € | 137122 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,7762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa