Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0827 € - 0,2179 € | 163940 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,3996 € | 27025 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2231 € - 0,6584 € | 13373 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,3559 € - 0,9315 € | 5827 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3847 € - 1,0177 € | 2775 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,2478 € - 0,6526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,2341 € - 0,6152 € | 47330 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0772 € - 0,2024 € | 350682 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,1296 € - 0,3421 € | 12600 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1108 € - 0,2328 € | 16000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,1464 € - 0,3076 € | 9450 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,4168 € | 146 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0306 € - 0,0642 € | 200 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2478 € - 0,5203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,2437 € - 0,5117 € | 75940 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,193 € - 0,4053 € | 127333 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,2478 € - 0,6497 € | 582 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,4341 € | 368474 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,5203 € | 4600 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,1423 € - 0,299 € | 6151 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa