Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - öljyn- ja rasvankestävät

Varastossa

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h Osta
0,2341 € - 0,6152 € 31200 Varastossa
17.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,3559 € - 0,9315 € 5827 Varastossa
23.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
0,1985 € - 0,5203 € 6200 Varastossa
18.0 mm
Musta
PVC
28.5 mm
0,2437 € - 0,5117 € 73320 Varastossa
19.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,1423 € - 0,299 € 15590 Varastossa
10.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.0 mm
0,2834 € - 0,7475 € 3307 Varastossa
23.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,0748 € - 0,1572 € 30495 Varastossa
7.0 mm
Musta
PVC
24.0 mm
0,0939 € - 0,1972 € 13000 Varastossa
7.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.0 mm
0,114 € - 0,2395 € 7500 Varastossa
10.0 mm
Musta
PVC
24.0 mm
0,1213 € - 0,3191 € 83000 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,1779 € - 0,4686 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
0,3559 € - 0,9344 € 440 Varastossa
26.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,308 € - 0,8107 € 2400 Varastossa
25.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,4162 € - 1,1011 € 4320 Varastossa
29.0 mm
Musta
PVC
35.0 mm
0,193 € - 0,4053 € 117699 Varastossa
19.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
0,2382 € - 0,529 € 31000 Varastossa
4.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.0 mm
0,1108 € - 0,2328 € 5600 Varastossa
8.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.5 mm
0,1464 € - 0,3076 € 12600 Varastossa
13.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,1985 € - 0,4168 € 40664 Varastossa
20.0 mm
Musta
PVC
28.5 mm
0,1547 € - 0,4341 € 462924 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
  • / 3
Joustava päätysuojus 17.0 mm 29.5 mm Vinyyli Vihreä

10084403

Hinta-alue
0,6152 € - 0,2341 €

Varastotasot
31200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 23.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084434

Hinta-alue
0,9315 € - 0,3559 €

Varastotasot
5827 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm PVC Musta

10086360

Hinta-alue
0,5203 € - 0,1985 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 19.0 mm 29.5 mm Vinyyli Vihreä

10087138

Hinta-alue
0,5117 € - 0,2437 €

Varastotasot
73320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 10.0 mm 29.5 mm Vinyyli Vihreä

10087770

Hinta-alue
0,299 € - 0,1423 €

Varastotasot
15590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 23.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086384

Hinta-alue
0,7475 € - 0,2834 €

Varastotasot
3307 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm PVC Musta

10087169

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0748 €

Varastotasot
30495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm Vinyyli Vihreä

10087152

Hinta-alue
0,1972 € - 0,0939 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 10.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10087787

Hinta-alue
0,2395 € - 0,114 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086308

Hinta-alue
0,3191 € - 0,1213 €

Varastotasot
83000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 15.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10086339

Hinta-alue
0,4686 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086407

Hinta-alue
0,9344 € - 0,3559 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086391

Hinta-alue
0,8107 € - 0,308 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10086421

Hinta-alue
1,1011 € - 0,4162 €

Varastotasot
4320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 19.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10087145

Hinta-alue
0,4053 € - 0,193 €

Varastotasot
117699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 4.0 mm 24.0 mm Vinyyli Vihreä

10087718

Hinta-alue
0,529 € - 0,2382 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm Vinyyli Vihreä

10087176

Hinta-alue
0,2328 € - 0,1108 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10087817

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1464 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm PVC Musta

10087848

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1985 €

Varastotasot
40664 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 14.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086322

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1547 €

Varastotasot
462924 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000