Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - öljyn- ja rasvankestävät

Varastossa

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h Osta
0,0661 € - 0,1745 € 23000 Varastossa
6.0 mm
Musta
PVC
25.0 mm
0,2341 € - 0,6152 € 31200 Varastossa
17.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,1547 € - 0,4341 € 462924 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,4586 € - 1,2075 € 2742 Varastossa
27.0 mm
Vihreä
Vinyyli
33.5 mm
0,1985 € - 0,5203 € 6200 Varastossa
18.0 mm
Musta
PVC
28.5 mm
0,3559 € - 0,9315 € 5827 Varastossa
23.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
0,1213 € - 0,3191 € 83000 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,5216 € - 1,3771 € 4080 Varastossa
29.0 mm
Vihreä
Vinyyli
35.0 mm
0,4162 € - 1,1011 € 4320 Varastossa
29.0 mm
Musta
PVC
35.0 mm
0,1779 € - 0,4686 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
0,2478 € - 0,6497 € 582 Varastossa
21.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,3559 € - 0,9344 € 440 Varastossa
26.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,308 € - 0,8107 € 2400 Varastossa
25.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,1793 € - 0,4715 € 22569 Varastossa
16.0 mm
Musta
PVC
28.0 mm
0,1035 € - 0,2734 € 561750 Varastossa
9.0 mm
Musta
PVC
25.0 mm
0,2478 € - 0,6526 € 2100 Varastossa
18.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,0772 € - 0,2024 € 539000 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Vinyyli
23.5 mm
0,0617 € - 0,1627 € 4000 Varastossa
5.0 mm
Musta
PVC
23.5 mm
0,1296 € - 0,3421 € 7000 Varastossa
9.0 mm
Vihreä
Vinyyli
25.0 mm
0,1861 € - 0,4945 € 372 Varastossa
17.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
  • / 3
Joustava päätysuojus 6.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10086285

Hinta-alue
0,1745 € - 0,0661 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 17.0 mm 29.5 mm Vinyyli Vihreä

10084403

Hinta-alue
0,6152 € - 0,2341 €

Varastotasot
31200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 14.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086322

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1547 €

Varastotasot
462924 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 27.0 mm 33.5 mm Vinyyli Vihreä

10084465

Hinta-alue
1,2075 € - 0,4586 €

Varastotasot
2742 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm PVC Musta

10086360

Hinta-alue
0,5203 € - 0,1985 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 23.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084434

Hinta-alue
0,9315 € - 0,3559 €

Varastotasot
5827 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086308

Hinta-alue
0,3191 € - 0,1213 €

Varastotasot
83000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm Vinyyli Vihreä

10084472

Hinta-alue
1,3771 € - 0,5216 €

Varastotasot
4080 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10086421

Hinta-alue
1,1011 € - 0,4162 €

Varastotasot
4320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 15.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10086339

Hinta-alue
0,4686 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 21.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086377

Hinta-alue
0,6497 € - 0,2478 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086407

Hinta-alue
0,9344 € - 0,3559 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086391

Hinta-alue
0,8107 € - 0,308 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 16.0 mm 28.0 mm PVC Musta

10086346

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1793 €

Varastotasot
22569 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 9.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10086292

Hinta-alue
0,2734 € - 0,1035 €

Varastotasot
561750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm Vinyyli Vihreä

10084410

Hinta-alue
0,6526 € - 0,2478 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 5.0 mm 23.5 mm Vinyyli Vihreä

10084328

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0772 €

Varastotasot
539000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 5.0 mm 23.5 mm PVC Musta

10086278

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0617 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 9.0 mm 25.0 mm Vinyyli Vihreä

10084342

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1296 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 17.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10086353

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1861 €

Varastotasot
372 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790