Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.
Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.
Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,115 € - 0,2811 € | 9400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3395 € - 0,713 € | 6880 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4435 € - 1,0896 € | 1680 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,6174 € - 1,5209 € | 3420 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1506 € - 0,3162 € | 16088 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,124 € - 0,2604 € | 10600 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2437 € - 0,5117 € | 85524 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,6681 € - 1,403 € | 720 Varastossa |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2313 € - 0,5664 € | 2400 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3053 € - 0,3508 € | 10897 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,5421 € - 1,334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,7543 € - 1,863 € | 11920 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | 1000 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,2135 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,3231 € - 0,6785 € | 6600 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2039 € - 0,4283 € | 7200 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4778 € - 0,4778 € | 24970 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3313 € - 0,8136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3135 € - 0,7734 € | 5800 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,4189 € - 0,4747 € | 14170 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa