Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.
Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.
Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1069 € - 0,2627 € | 272000 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 0,2135 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,2984 € - 0,7331 € | 183041 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,4874 € - 1,1989 € | 6200 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,6558 € - 1,6129 € | 5892 Varastossa |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,2738 € - 0,3105 € | 4800 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 0,3313 € - 0,8136 € | 118 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,3573 € - 0,7964 € | 26296 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | 1500 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,3395 € - 0,713 € | 2560 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,6681 € - 1,403 € | 720 Varastossa |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,2437 € - 0,5117 € | 85524 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,4189 € - 0,4747 € | 2470 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,6174 € - 1,5209 € | 3419 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,4435 € - 1,0896 € | 6600 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,3162 € | 25038 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,4778 € - 0,4778 € | 25970 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,3231 € - 0,6785 € | 11000 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,2313 € - 0,5664 € | 2400 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,3053 € - 0,3508 € | 13647 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa