Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Varastossa

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Tyyppi Osta
0,3395 € - 0,713 € 2560 Varastossa
28.5 mm
20.0 mm
2
0,2313 € - 0,5664 € 2400 Varastossa
29.0 mm
12.0 mm
2
0,3053 € - 0,3508 € 13647 Varastossa
28.0 mm
16.0 mm
4
0,124 € - 0,2604 € 11581 Varastossa
24.0 mm
7.0 mm
3
0,6174 € - 1,5209 € 3420 Varastossa
34.5 mm
26.0 mm
2
0,2437 € - 0,5117 € 85524 Varastossa
29.0 mm
13.0 mm
2
0,6558 € - 1,6129 € 5892 Varastossa
33.5 mm
27.0 mm
2
0,5421 € - 1,334 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.5 mm
25.0 mm
2
0,4435 € - 1,0896 € 4200 Varastossa
34.0 mm
22.0 mm
2
0,7543 € - 1,863 € 11920 Varastossa
35.0 mm
29.0 mm
2
0,3231 € - 0,6785 € 9000 Varastossa
29.5 mm
19.0 mm
2
0,2738 € - 0,3105 € 4800 Varastossa
29.5 mm
14.0 mm
4
0,3313 € - 0,8136 € 1418 Varastossa
28.5 mm
18.0 mm
2
0,2135 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
11.0 mm
4
0,2984 € - 0,7331 € 164541 Varastossa
29.5 mm
15.0 mm
4
0,4874 € - 1,1989 € 6200 Varastossa
34.5 mm
23.0 mm
2
0,3573 € - 0,7964 € 26000 Varastossa
24.0 mm
4.0 mm
3
0,182 € - 0,3823 € 1500 Varastossa
29.5 mm
10.0 mm
3
0,6681 € - 1,403 € 720 Varastossa
33.5 mm
28.0 mm
2
0,1506 € - 0,3162 € 41038 Varastossa
24.5 mm
8.0 mm
3
  • / 3
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087824

Hinta-alue
0,713 € - 0,3395 €

Varastotasot
2560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Musta

10084199

Hinta-alue
0,5664 € - 0,2313 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084229

Hinta-alue
0,3508 € - 0,3053 €

Varastotasot
13647 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125830

Hinta-alue
0,2604 € - 0,124 €

Varastotasot
11581 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084298

Hinta-alue
1,5209 € - 0,6174 €

Varastotasot
3420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087794

Hinta-alue
0,5117 € - 0,2437 €

Varastotasot
85524 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084304

Hinta-alue
1,6129 € - 0,6558 €

Varastotasot
5892 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084281

Hinta-alue
1,334 € - 0,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084267

Hinta-alue
1,0896 € - 0,4435 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084311

Hinta-alue
1,863 € - 0,7543 €

Varastotasot
11920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125823

Hinta-alue
0,6785 € - 0,3231 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084205

Hinta-alue
0,3105 € - 0,2738 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084243

Hinta-alue
0,8136 € - 0,3313 €

Varastotasot
1418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Musta

10488362

Hinta-alue
0,2135 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Musta

10084212

Hinta-alue
0,7331 € - 0,2984 €

Varastotasot
164541 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084274

Hinta-alue
1,1989 € - 0,4874 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Musta

10087725

Hinta-alue
0,7964 € - 0,3573 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Musta

10087763

Hinta-alue
0,3823 € - 0,182 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125854

Hinta-alue
1,403 € - 0,6681 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Musta

10125847

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1506 €

Varastotasot
41038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV