Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.
Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.
Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1506 € - 0,3162 € | 41038 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | 1500 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,3231 € - 0,6785 € | 9000 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3395 € - 0,713 € | 2560 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,3573 € - 0,7964 € | 26000 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,4778 € - 0,4778 € | 25970 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,3053 € - 0,3508 € | 13397 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,2039 € - 0,4283 € | 8100 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,115 € - 0,2811 € | 9400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,2135 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,2984 € - 0,7331 € | 164541 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,3313 € - 0,8136 € | 1300 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,7543 € - 1,863 € | 11920 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,124 € - 0,2604 € | 10600 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,4435 € - 1,0896 € | 4200 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,4874 € - 1,1989 € | 6200 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,6174 € - 1,5209 € | 3420 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,2437 € - 0,5117 € | 85524 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,6681 € - 1,403 € | 720 Varastossa |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,6558 € - 1,6129 € | 5892 Varastossa |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa