Valikko Haku

Jousimännät - Tappi - Kuusiokanta

Varastossa

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu tappipäällä ja kuusikulmaisella kannalla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää yksittäisten tarpeiden mukaan. Mäntätappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti.

Kuusiokannan ansiosta jousimäntä voidaan viedä sisälle helposti kuusiokoloavaimella. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Siinä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy.
  • Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C; jos tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se voi kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
  • Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää.
Materiaali: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32200

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 s1 Materiaali Spring load d1 d2 t Osta
5,08 € - 7,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M8
3.8
1.4
8,30 € - 12,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
4.0
Musta teräs
Increased
M12
6.0
2.0
18,16 € - 27,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M16
7.5
2.5
7,74 € - 11,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M8
3.8
1.4
8,25 € - 12,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
3.5
303 Ruostumaton teräs
Normal
M10
4.0
1.4
15,49 € - 23,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M16
7.5
2.5
7,44 € - 11,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
4.0
Musta teräs
Normal
M12
6.0
2.0
5,62 € - 8,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
3.0
Musta teräs
Increased
M8
3.8
1.4
5,94 € - 9,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
2.5
303 Ruostumaton teräs
Normal
M6
2.7
0.9
5,01 € - 7,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
4.0
Musta teräs
Normal
M12
6.0
2.0
11,03 € - 16,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M12
6.0
2.0
6,43 € - 9,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
3.5
Musta teräs
Increased
M10
4.0
1.4
12,70 € - 19,54 € 2 Varastossa
40.0
5.0
Musta teräs
Increased
M16
7.5
2.5
3,72 € - 5,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
Musta teräs
Increased
M10
4.0
1.4
5,94 € - 9,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
2.3
303 Ruostumaton teräs
Normal
M5
2.4
0.8
6,79 € - 10,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M8
3.5
1.4
15,49 € - 23,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M16
7.5
2.5
6,79 € - 10,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M8
3.5
1.4
16,39 € - 25,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0
10.0
Musta teräs
Increased
M24
12.0
3.0
5,94 € - 9,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
1.5
303 Ruostumaton teräs
Normal
M4
1.5
0.6
  • / 4
Jousimäntä M8 3.8 26.0 303 Ruostumaton teräs

20254377

Hinta-alue
7,82 € - 5,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M12 6.0 35.0 Musta teräs

20254438

Hinta-alue
12,77 € - 8,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Jousimäntä M16 7.5 40.0 303 Ruostumaton teräs

20254483

Hinta-alue
27,94 € - 18,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Jousimäntä M8 3.8 26.0 303 Ruostumaton teräs

20254452

Hinta-alue
11,91 € - 7,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M10 4.0 28.0 303 Ruostumaton teräs

20254469

Hinta-alue
12,69 € - 8,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Jousimäntä M16 7.5 32.0 303 Ruostumaton teräs

20254261

Hinta-alue
23,83 € - 15,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Jousimäntä M12 6.0 35.0 Musta teräs

20254391

Hinta-alue
11,45 € - 7,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Jousimäntä M8 3.8 26.0 Musta teräs

20254414

Hinta-alue
8,64 € - 5,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M6 2.7 20.0 303 Ruostumaton teräs

20254223

Hinta-alue
9,14 € - 5,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Jousimäntä M12 6.0 28.0 Musta teräs

20254100

Hinta-alue
7,70 € - 5,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Jousimäntä M12 6.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20254476

Hinta-alue
16,97 € - 11,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Jousimäntä M10 4.0 28.0 Musta teräs

20254421

Hinta-alue
9,89 € - 6,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Jousimäntä M16 7.5 40.0 Musta teräs

20254445

Hinta-alue
19,54 € - 12,70 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Jousimäntä M10 4.0 22.0 Musta teräs

20254001

Hinta-alue
5,73 € - 3,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M5 2.4 18.0 303 Ruostumaton teräs

20254131

Hinta-alue
9,14 € - 5,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Jousimäntä M8 3.5 22.0 303 Ruostumaton teräs

20254155

Hinta-alue
10,44 € - 6,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M16 7.5 32.0 303 Ruostumaton teräs

20254186

Hinta-alue
23,83 € - 15,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Jousimäntä M8 3.5 22.0 303 Ruostumaton teräs

20254230

Hinta-alue
10,44 € - 6,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M24 12.0 52.0 Musta teräs

20254049

Hinta-alue
25,21 € - 16,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Jousimäntä M4 1.5 15.0 303 Ruostumaton teräs

20254124

Hinta-alue
9,14 € - 5,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5