Valikko Haku

Jousimäntä M12 6.0 35.0 Musta teräs

Tässä jousimännässä on tappipää ja kuusiokanta, ja tiiviys on ihanteellinen käyttökohteissa, joissa tarvitaan tarkkaa asemointia, indeksointia tai lukitusta. Kuusiokantaa käytetään kuusiokierreavaimella helppoa asennusta ja säätöä varten, kun taas tiiviys tarjoaa suojan pölyltä ja lialta. Valmistettu ruostumattomasta teräsmateriaalista.
Essentra tuotenumero:

20254391

Valmistajan tuotenumero:

20254391

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 11,45 €
20 - 49 10,31 €
50 - 99 9,73 €
100 - 499 8,59 €
500 + 7,44 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,45 €

1 x 11,45 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Spring load Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Spring load F1 ≈ N 24.0
Spring load F2 ≈ N 50.0
A/F 4.0
Paino gr 20.0
Materiaali Musta teräs
Valmis Mustutettu

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä