Valikko Haku

Jousimännät - kuula - uritettu

Varastossa

Tätä jousimäntää, joka on varustettu kuulapäällä ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, ruostumaton kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Ruostumaton kuula on valittu erinomaisen korroosionsietokyvyn ansiosta, ja se takaa männän pitkäikäisyyden ja luotettavuuden haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.

Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu teräs Sarjanumero: SR32100

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Spring load F1 ≈ N Materiaali Isku s1 Spring load d1 d2 Osta
0,96 € - 1,48 € 2 Varastossa
9.0
8.5
Mustattu teräs
0.8
Normal
M4
2.5
1,22 € - 1,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
3.0
Mustattu teräs
0.4
Normal
M3
1.5
1,11 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
19.0
Mustattu teräs
1.0
Increased
M6
3.5
0,96 € - 1,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
11.0
Mustattu teräs
1.0
Normal
M6
3.5
3,84 € - 5,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
68.0
Mustattu teräs
3.5
Increased
M16
10.0
9,48 € - 14,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
81.0
Mustattu teräs
5.5
Normal
M24
15.0
2,20 € - 3,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
26.0
Mustattu teräs
2.5
Normal
M12
8.0
3,61 € - 5,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
41.0
Mustattu teräs
3.5
Normal
M16
10.0
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
18.0
Mustattu teräs
1.5
Normal
M8
4.5
5,66 € - 8,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
56.0
Mustattu teräs
4.5
Normal
M20
12.0
1,43 € - 2,20 € 11 Varastossa
19.0
24.0
Mustattu teräs
2.0
Normal
M10
6.0
1,59 € - 2,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
36.0
Mustattu teräs
1.5
Increased
M8
4.5
0,96 € - 1,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
8.0
Mustattu teräs
0.9
Normal
M5
3.0
17,54 € - 26,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
127.0
303 Ruostumaton teräs
5.5
Increased
M24
15.0
10,88 € - 16,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
84.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
Increased
M20
12.0
4,54 € - 6,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
0.8
303 Ruostumaton teräs
0.3
Normal
M2
1.0
7,86 € - 12,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
68.0
303 Ruostumaton teräs
3.5
Increased
M16
10.0
4,21 € - 6,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
36.0
303 Ruostumaton teräs
1.5
Increased
M8
4.5
3,25 € - 5,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
19.0
303 Ruostumaton teräs
1.0
Increased
M6
3.5
3,25 € - 5,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
15.0
303 Ruostumaton teräs
0.9
Increased
M5
3.0
  • / 3
Jousimäntä M4 2.5 9.0 Mustattu teräs

20253202

Hinta-alue
1,48 € - 0,96 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Isku s1
    0.8
Jousimäntä M3 1.5 7.0 Mustattu teräs

20253196

Hinta-alue
1,87 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Isku s1
    0.4
Jousimäntä M6 3.5 14.0 Mustattu teräs

20253301

Hinta-alue
1,70 € - 1,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Isku s1
    1.0
Jousimäntä M6 3.5 14.0 Mustattu teräs

20253226

Hinta-alue
1,48 € - 0,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Isku s1
    1.0
Jousimäntä M16 10.0 24.0 Mustattu teräs

20253349

Hinta-alue
5,91 € - 3,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Isku s1
    3.5
Jousimäntä M24 15.0 34.0 Mustattu teräs

20253288

Hinta-alue
14,58 € - 9,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Isku s1
    5.5
Jousimäntä M12 8.0 22.0 Mustattu teräs

20253257

Hinta-alue
3,39 € - 2,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Isku s1
    2.5
Jousimäntä M16 10.0 24.0 Mustattu teräs

20253264

Hinta-alue
5,55 € - 3,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Isku s1
    3.5
Jousimäntä M8 4.5 16.0 Mustattu teräs

20253233

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Isku s1
    1.5
Jousimäntä M20 12.0 30.0 Mustattu teräs

20253271

Hinta-alue
8,71 € - 5,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Isku s1
    4.5
Jousimäntä M10 6.0 19.0 Mustattu teräs

20253240

Hinta-alue
2,20 € - 1,43 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Isku s1
    2.0
Jousimäntä M8 4.5 16.0 Mustattu teräs

20253318

Hinta-alue
2,45 € - 1,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Isku s1
    1.5
Jousimäntä M5 3.0 12.0 Mustattu teräs

20253219

Hinta-alue
1,48 € - 0,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Isku s1
    0.9
Jousimäntä M24 15.0 34.0 303 Ruostumaton teräs

20253547

Hinta-alue
26,99 € - 17,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Isku s1
    5.5
Jousimäntä M20 12.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20253530

Hinta-alue
16,74 € - 10,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Isku s1
    4.5
Jousimäntä M2 1.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20254759

Hinta-alue
6,99 € - 4,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Isku s1
    0.3
Jousimäntä M16 10.0 24.0 303 Ruostumaton teräs

20253523

Hinta-alue
12,09 € - 7,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Isku s1
    3.5
Jousimäntä M8 4.5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20253493

Hinta-alue
6,48 € - 4,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Isku s1
    1.5
Jousimäntä M6 3.5 14.0 303 Ruostumaton teräs

20253486

Hinta-alue
5,00 € - 3,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Isku s1
    1.0
Jousimäntä M5 3.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20253479

Hinta-alue
5,00 € - 3,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Isku s1
    0.9