Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
101,6288 € - 135,505 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
304 ruostumaton teräs
74,0358 € - 98,7075 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
304 ruostumaton teräs
89,5338 € - 119,3715 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
304 ruostumaton teräs
171,831 € - 229,108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
304 ruostumaton teräs
54,489 € - 72,652 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
304 ruostumaton teräs
84,7368 € - 112,9755 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
304 ruostumaton teräs
60,5058 € - 80,6778 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
304 ruostumaton teräs
240,4855 € - 320,6508 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
304 ruostumaton teräs
117,301 € - 156,3945 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
304 ruostumaton teräs
410,4305 € - 547,2373 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
304 ruostumaton teräs
154,898 € - 206,5273 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
304 ruostumaton teräs
166,8495 € - 222,466 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
304 ruostumaton teräs
37,1153 € - 49,487 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
304 ruostumaton teräs
81,5593 € - 108,7423 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
304 ruostumaton teräs
40,9795 € - 54,6325 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
TR8 x 1.5
1500.0
Teräs
374,1558 € - 498,8778 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
TR40 x 7.0
1500.0
304 ruostumaton teräs
744,6113 € - 992,815 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
304 ruostumaton teräs
61,1003 € - 81,467 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
304 ruostumaton teräs
81,754 € - 108,9985 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
304 ruostumaton teräs
104,9293 € - 139,9023 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
304 ruostumaton teräs
  • / 21
Lyijyruuvi TR24 x 5.0 1000.0 304 ruostumaton teräs

20754730

Hinta-alue
135,505 € - 101,6288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Lyijyruuvi TR12 x 3.0 1500.0 304 ruostumaton teräs

20754983

Hinta-alue
98,7075 € - 74,0358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Lyijyruuvi TR10 x 2.0 2000.0 304 ruostumaton teräs

20754952

Hinta-alue
119,3715 € - 89,5338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Lyijyruuvi TR16 x 4.0 3000.0 304 ruostumaton teräs

20754648

Hinta-alue
229,108 € - 171,831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Lyijyruuvi TR12 x 3.0 1500.0 304 ruostumaton teräs

20754587

Hinta-alue
72,652 € - 54,489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Lyijyruuvi TR10 x 2.0 2000.0 304 ruostumaton teräs

20754556

Hinta-alue
112,9755 € - 84,7368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Lyijyruuvi TR10 x 2.0 1500.0 304 ruostumaton teräs

20754549

Hinta-alue
80,6778 € - 60,5058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Lyijyruuvi TR20 x 4.0 3000.0 304 ruostumaton teräs

20754723

Hinta-alue
320,6508 € - 240,4855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    19.394
Lyijyruuvi TR10 x 2.0 3000.0 304 ruostumaton teräs

20754563

Hinta-alue
156,3945 € - 117,301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Lyijyruuvi TR28 x 5.0 3000.0 304 ruostumaton teräs

20754808

Hinta-alue
547,2373 € - 410,4305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Lyijyruuvi TR24 x 5.0 1500.0 304 ruostumaton teräs

20754747

Hinta-alue
206,5273 € - 154,898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Lyijyruuvi TR20 x 4.0 2000.0 304 ruostumaton teräs

20754716

Hinta-alue
222,466 € - 166,8495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Lyijyruuvi TR08 x 1.5 1000.0 304 ruostumaton teräs

20754495

Hinta-alue
49,487 € - 37,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR08 x 1.5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Lyijyruuvi TR08 x 1.5 2000.0 304 ruostumaton teräs

20754518

Hinta-alue
108,7423 € - 81,5593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR08 x 1.5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Lyijyruuvi TR8 x 1.5 1500.0 Teräs

20754426

Hinta-alue
54,6325 € - 40,9795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR8 x 1.5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Lyijyruuvi TR40 x 7.0 1500.0 304 ruostumaton teräs

20754907

Hinta-alue
498,8778 € - 374,1558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Lyijyruuvi TR40 x 7.0 3000.0 304 ruostumaton teräs

20754921

Hinta-alue
992,815 € - 744,6113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Lyijyruuvi TR16 x 4.0 1000.0 304 ruostumaton teräs

20755010

Hinta-alue
81,467 € - 61,1003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Lyijyruuvi TR12 x 3.0 2000.0 304 ruostumaton teräs

20754594

Hinta-alue
108,9985 € - 81,754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Lyijyruuvi TR18 x 4.0 1500.0 304 ruostumaton teräs

20754662

Hinta-alue
139,9023 € - 104,9293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4.0
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905