Valikko Haku

Lyijyruuvi TR18 x 4.0 1500.0 304 ruostumaton teräs

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra tuotenumero:

20754662

Valmistajan tuotenumero:

20754662

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 139,9023 €
10 - 19 125,911 €
20 - 39 118,9205 €
40 + 104,9293 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

139,90 €

1 x 139,9023 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR18 x 4.0
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 1500.0
Lead angle 4°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Paino kg 2.28
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Kierteen suunta Oikeakätinen
Tullinimike 7221001000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä