Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
2 418,7643 € - 2 845,6027 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
316 ruostumaton teräs
64.425
35,2703 € - 47,0203 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Teräs
8.739
469,1425 € - 551,9273 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
316 ruostumaton teräs
25.094
22,7243 € - 30,3057 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Teräs
8.739
542,225 € - 637,9136 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 ruostumaton teräs
26.547
40,262 € - 53,6803 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Teräs
8.716
281,7213 € - 331,4409 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
316 ruostumaton teräs
25.094
337,7273 € - 397,3213 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
316 ruostumaton teräs
17.640
288,3325 € - 339,2089 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
316 ruostumaton teräs
23.094
1 762,9693 € - 2 074,0808 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 ruostumaton teräs
54.935
623,6613 € - 733,7188 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
316 ruostumaton teräs
54.935
1 214,2663 € - 1 428,5525 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
316 ruostumaton teräs
64.425
70,766 € - 83,2551 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
102,4693 € - 120,5508 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
316 ruostumaton teräs
12.191
480,356 € - 565,1228 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
316 ruostumaton teräs
23.094
183,803 € - 216,2417 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
316 ruostumaton teräs
25.094
212,4723 € - 249,9657 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 ruostumaton teräs
26.547
349,9555 € - 411,7138 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 ruostumaton teräs
28.547
821,7323 € - 966,7394 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1500.0
Teräs
86.250
38,622 € - 51,4996 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Teräs
13.640
  • / 21
Lyijyruuvi TR70 x 10 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150846

Hinta-alue
2 845,6027 € - 2 418,7643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 3000.0 Teräs

20150891

Hinta-alue
47,0203 € - 35,2703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150501

Hinta-alue
551,9273 € - 469,1425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 Teräs

20150860

Hinta-alue
30,3057 € - 22,7243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150556

Hinta-alue
637,9136 € - 542,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR10 x 4 3000.0 Teräs

20150921

Hinta-alue
53,6803 € - 40,262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150488

Hinta-alue
331,4409 € - 281,7213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150365

Hinta-alue
397,3213 € - 337,7273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150457

Hinta-alue
339,2089 € - 288,3325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150778

Hinta-alue
2 074,0808 € - 1 762,9693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150761

Hinta-alue
733,7188 € - 623,6613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150792

Hinta-alue
1 428,5525 € - 1 214,2663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150181

Hinta-alue
83,2551 € - 70,766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150211

Hinta-alue
120,5508 € - 102,4693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150471

Hinta-alue
565,1228 € - 480,356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150495

Hinta-alue
216,2417 € - 183,803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150532

Hinta-alue
249,9657 € - 212,4723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150563

Hinta-alue
411,7138 € - 349,9555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR95 x 16 1500.0 Teräs

20152505

Hinta-alue
966,7394 € - 821,7323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR95 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1500.0 Teräs

20151997

Hinta-alue
51,4996 € - 38,622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0