Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
393,8255 € - 463,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Teräs
40.020
54,7555 € - 68,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Teräs
26.547
324,0948 € - 381,2903 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Teräs
49.935
741,1058 € - 871,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Teräs
54.935
172,897 € - 216,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Teräs
25.094
14,2065 € - 18,9425 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Teräs
10.191
51,7215 € - 64,6544 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Teräs
23.094
1 109,8495 € - 1 305,7049 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Teräs
74.425
44,6388 € - 59,5151 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Teräs
15.640
558,3995 € - 620,4398 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Teräs
91.250
91,3993 € - 107,5256 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Teräs
32.547
197,948 € - 232,8856 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Teräs
28.547
352,436 € - 414,6253 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Teräs
54.935
212,0418 € - 249,4589 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Teräs
49.935
589,3033 € - 693,3007 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Teräs
54.935
157,9628 € - 185,8417 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Teräs
36.020
25,2355 € - 33,6415 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Teräs
8.716
558,7275 € - 657,3211 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1000.0
Teräs
83.365
57,4923 € - 71,8684 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Teräs
25.094
28,2695 € - 37,6964 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Teräs
10.164
  • / 21
Lyijyruuvi TR44 x 7 3000.0 Teräs

20151683

Hinta-alue
463,3195 € - 393,8255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 1000.0 Teräs

20151485

Hinta-alue
68,45 € - 54,7555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR55 x 9 1500.0 Teräs

20151751

Hinta-alue
381,2903 € - 324,0948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR55 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 3000.0 Teräs

20151829

Hinta-alue
871,886 € - 741,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 3000.0 Teräs

20151461

Hinta-alue
216,1238 € - 172,897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1000.0 Teräs

20150952

Hinta-alue
18,9425 € - 14,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1000.0 Teräs

20151393

Hinta-alue
64,6544 € - 51,7215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR80 x 10 3000.0 Teräs

20151867

Hinta-alue
1 305,7049 € - 1 109,8495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 1500.0 Teräs

20152017

Hinta-alue
59,5151 € - 44,6388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR100 x 16 1500.0 Teräs

20151911

Hinta-alue
620,4398 € - 558,3995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR100 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 1000.0 Teräs

20151577

Hinta-alue
107,5256 € - 91,3993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 3000.0 Teräs

20151539

Hinta-alue
232,8856 € - 197,948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1500.0 Teräs

20151782

Hinta-alue
414,6253 € - 352,436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR55 x 9 1000.0 Teräs

20151768

Hinta-alue
249,4589 € - 212,0418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR55 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 3000.0 Teräs

20151812

Hinta-alue
693,3007 € - 589,3033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1500.0 Teräs

20151607

Hinta-alue
185,8417 € - 157,9628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR10 x 4 1500.0 Teräs

20151935

Hinta-alue
33,6415 € - 25,2355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR90 x 12 1000.0 Teräs

20151874

Hinta-alue
657,3211 € - 558,7275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR90 x 12
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    12.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1000.0 Teräs

20151447

Hinta-alue
71,8684 € - 57,4923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR12 x 6 1500.0 Teräs

20151966

Hinta-alue
37,6964 € - 28,2695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0