Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
132,512 € - 155,9015 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
106,0055 € - 124,7118 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 ruostumaton teräs
13.640
246,6663 € - 290,1965 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
316 ruostumaton teräs
15.640
193,397 € - 227,5223 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
316 ruostumaton teräs
12.191
152,7865 € - 179,7476 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 ruostumaton teräs
17.640
112,422 € - 132,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 ruostumaton teräs
17.640
394,256 € - 463,8263 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 ruostumaton teräs
21.094
403,5118 € - 474,718 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
316 ruostumaton teräs
19.114
207,5318 € - 244,1545 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
316 ruostumaton teräs
19.114
90,856 € - 106,8891 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 ruostumaton teräs
13.640
273,0395 € - 321,2212 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 ruostumaton teräs
13.640
97,8465 € - 115,1167 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 ruostumaton teräs
17.640
72,037 € - 84,7521 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 ruostumaton teräs
10.191
81,5388 € - 101,9265 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
60,5263 € - 75,664 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
316 ruostumaton teräs
12.191
41,4203 € - 51,7707 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
50,6043 € - 63,2517 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
188,2208 € - 221,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
316 ruostumaton teräs
23.094
128,9348 € - 151,6933 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Teräs
26.547
328,0718 € - 385,9699 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Teräs
45.468
  • / 21
Lyijyruuvi TR12 x 3 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150198

Hinta-alue
155,9015 € - 132,512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150242

Hinta-alue
124,7118 € - 106,0055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150310

Hinta-alue
290,1965 € - 246,6663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150235

Hinta-alue
227,5223 € - 193,397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150327

Hinta-alue
179,7476 € - 152,7865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150341

Hinta-alue
132,2558 € - 112,422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150433

Hinta-alue
463,8263 € - 394,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150396

Hinta-alue
474,718 € - 403,5118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150372

Hinta-alue
244,1545 € - 207,5318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150266

Hinta-alue
106,8891 € - 90,856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150280

Hinta-alue
321,2212 € - 273,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150334

Hinta-alue
115,1167 € - 97,8465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150167

Hinta-alue
84,7521 € - 72,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150136

Hinta-alue
101,9265 € - 81,5388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150228

Hinta-alue
75,664 € - 60,5263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150174

Hinta-alue
51,7707 € - 41,4203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150143

Hinta-alue
63,2517 € - 50,6043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150464

Hinta-alue
221,44 € - 188,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR30 x 12 2000.0 Teräs

20153175

Hinta-alue
151,6933 € - 128,9348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 2000.0 Teräs

20153229

Hinta-alue
385,9699 € - 328,0718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0