Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
184,6845 € - 217,279 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
316 ruostumaton teräs
13.640
185,566 € - 218,3163 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Teräs
39.977
205,5945 € - 241,8795 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Teräs
36.020
963,705 € - 1 133,7724 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Teräs
74.425
358,2068 € - 421,4149 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Teräs
36.020
1 091,3893 € - 1 283,9829 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Teräs
86.250
529,597 € - 588,4379 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Teräs
91.250
673,138 € - 791,9314 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Teräs
64.425
117,7725 € - 147,2141 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Teräs
25.094
493,7118 € - 580,8432 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
316 ruostumaton teräs
32.547
85,6593 € - 107,0777 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
185,7608 € - 218,5403 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Teräs
32.547
55,0835 € - 73,4479 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Teräs
15.640
284,376 € - 334,5646 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
Teräs
39.977
1 103,2485 € - 1 225,8305 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Teräs
91.250
557,2003 € - 655,5265 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Teräs
39.977
33,2715 € - 44,3564 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Teräs
10.164
512,992 € - 603,5171 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
316 ruostumaton teräs
32.547
25,871 € - 34,4902 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Teräs
8.739
131,118 € - 154,2512 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Teräs
40.020
  • / 21
Lyijyruuvi TR16 x 4 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152888

Hinta-alue
217,279 € - 184,6845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR44 x 14 1000.0 Teräs

20153908

Hinta-alue
218,3163 € - 185,566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 2000.0 Teräs

20152680

Hinta-alue
241,8795 € - 205,5945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR80 x 10 2000.0 Teräs

20153465

Hinta-alue
1 133,7724 € - 963,705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR40 x 14 3000.0 Teräs

20153519

Hinta-alue
421,4149 € - 358,2068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR95 x 16 2000.0 Teräs

20153281

Hinta-alue
1 283,9829 € - 1 091,3893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR95 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR100 x 16 1000.0 Teräs

20153496

Hinta-alue
588,4379 € - 529,597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR100 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 2000.0 Teräs

20153458

Hinta-alue
791,9314 € - 673,138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 2000.0 Teräs

20153380

Hinta-alue
147,2141 € - 117,7725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152833

Hinta-alue
580,8432 € - 493,7118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152734

Hinta-alue
107,0777 € - 85,6593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 2000.0 Teräs

20153403

Hinta-alue
218,5403 € - 185,7608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 2000.0 Teräs

20153335

Hinta-alue
73,4479 € - 55,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR44 x 14 1500.0 Teräs

20153915

Hinta-alue
334,5646 € - 284,376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR100 x 16 2000.0 Teräs

20153489

Hinta-alue
1 225,8305 € - 1 103,2485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR100 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR44 x 14 3000.0 Teräs

20153939

Hinta-alue
655,5265 € - 557,2003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR12 x 6 2000.0 Teräs

20153021

Hinta-alue
44,3564 € - 33,2715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152932

Hinta-alue
603,5171 € - 512,992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 2000.0 Teräs

20152987

Hinta-alue
34,4902 € - 25,871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 1000.0 Teräs

20151669

Hinta-alue
154,2512 € - 131,118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0