Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € 996 Varastossa
Väritön
15.2 mm
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.3 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.3 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
  • / 37
Kiertositeet 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10032633

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet Neljänneskierros 7.6 mm PA Väritön

10112946

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    22.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10032626

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10032657

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kierreside 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10638651

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet Neljänneskierros 10.2 mm PA Väritön

10113028

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
Kiertositeet 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10035320

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10035191

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10035412

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10032596

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10035214

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10035368

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10035184

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10032565

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10032572

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet Neljänneskierros 12.7 mm PA Väritön

10639382

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034958

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10034262

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 4.8 mm PA66 Väritön

10031858

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    33.3 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kiertositeet 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10034606

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm