10112946
STL9-250-22M-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0767 € |
| 10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 0.201 in |
|---|---|
| Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 5.1 mm |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.299 in |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 7.6 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 1.6 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.063 in |
| Pohjan leveys | 15.8 mm |
| Pohjan leveys | 0.622 in |
| Välilevyn pituus | 22.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.866 in |
| Väri | Väritön |
| Asennustapa | Sisään painettava |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa