Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Valkoinen
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Harmaa
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
11,6982 € - 12,2511 € 81 Varastossa
Litteä
Harmaa
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,1736 € - 18,9028 € 191 Varastossa
Litteä
Musta
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Kupu
Harmaa
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
14,6746 € - 16,7136 € 2 Varastossa
Neliö
Harmaa
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
35,901 € - 41,6452 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,3115 € - 0,4361 € 2058 Varastossa
Kirkas
PU
20.6 mm
0,0878 € - 0,1229 € 2000 Varastossa
Musta
PU
12.7 mm
0,104 € - 0,1456 € 17400 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,2067 € - 0,2894 € 196 Varastossa
Musta
PU
20.6 mm
0,113 € - 0,1582 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
0,3868 € - 0,5416 € 40 Varastossa
Kirkas
PU
19.1 mm
0,0816 € - 0,1143 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
12.7 mm
0,0878 € - 0,123 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
10.0 mm
0,2278 € - 0,3189 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
19.0 mm
0,2143 € - 0,30 € 8000 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,103 € - 0,1442 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
0,7357 € - 0,7357 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
22.3 mm
0,6812 € - 0,6812 € 1934 Varastossa
Pyöreä
Kirkas
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.0 mm 10.0 mm PU

10333853


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Litteä 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Hinta-alue
12,2511 € - 11,6982 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    56
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Litteä 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Hinta-alue
18,9028 € - 14,1736 €

Varastotasot
191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    32
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kupu 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    96
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10333976

Hinta-alue
16,7136 € - 14,6746 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Harmaa
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Hinta-alue
41,6452 € - 35,901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 20.6 mm 7.6 mm PU Kirkas

10112441

Hinta-alue
0,4361 € - 0,3115 €

Varastotasot
2058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.1 mm PU Musta

10316627

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0878 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.8 mm PU Kirkas

10316597

Hinta-alue
0,1456 € - 0,104 €

Varastotasot
17400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
Liimattava pehmuste 20.6 mm 7.6 mm PU Musta

10112458

Hinta-alue
0,2894 € - 0,2067 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.8 mm PU Musta

10316603

Hinta-alue
0,1582 € - 0,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
Liimattava pehmuste 19.8 mm 9.7 mm PU Kirkas

10164907

Hinta-alue
0,5416 € - 0,3868 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    9.7 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.1 mm PU Kirkas

10316610

Hinta-alue
0,1143 € - 0,0816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.1 mm Kirkas PU

10247655

Hinta-alue
0,123 € - 0,0878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 19.0 mm 1.9 mm Musta PU

10247747

Hinta-alue
0,3189 € - 0,2278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    1.9 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.7 mm Kirkas PU

10252383

Hinta-alue
0,30 € - 0,2143 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm
Liimattava pehmuste 10.2 mm 3.1 mm Musta PU

10233412

Hinta-alue
0,1442 € - 0,103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 22.3 mm Musta PU

10252468

Hinta-alue
0,7357 € - 0,7357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.3 mm 10.1 mm PU

10276556

Hinta-alue
0,6812 € - 0,6812 €

Varastotasot
1934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    72
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB