Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7365 € - 10,7241 € | 6 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 8,3925 € - 16,3018 € | 1612 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,3389 € - 11,8454 € | 48 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,2562 € - 13,5705 € | 10 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 9,748 € - 20,4707 € | 142 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10,8569 € - 24,0071 € | 541 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,0262 € - 4,2551 € | 460 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
|
Musta
|
Termoplastinen
|
|
||
| 9,9396 € - 18,6019 € | 165 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Punainen
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,4906 € - 9,4303 € | 81 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Punainen
|
Muovi
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,6012 € - 5,4627 € | 80 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 4,737 € - 8,8265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,4654 € - 3,0774 € | 2545 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,8882 € - 7,3027 € | 219 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,0394 € - 6,3827 € | 255 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 2,8888 € - 6,0664 € | 125 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,0097 € - 4,2205 € | 3490 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,8702 € - 3,9274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,5317 € - 8,7978 € | 2232 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,2579 € - 8,9416 € | 220 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Harmaa
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 56,1468 € - 117,9082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa