Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0056 € - 8,4118 € | 66 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Väritön
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4,3948 € - 4,3948 € | 480 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,7845 € - 3,7516 € | 445 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 99 Varastossa |
1.988 in
50.5 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Harmaa
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,2989 € - 4,2989 € | 12 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,4541 € - 3,4541 € | 104 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Musta
|
TPP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 8,3925 € - 16,3018 € | 1612 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,2562 € - 13,5705 € | 10 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,7365 € - 10,7241 € | 6 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 6,3389 € - 11,8454 € | 48 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,8882 € - 7,3027 € | 219 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,737 € - 8,8265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,9578 € - 4,1114 € | 290 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
| 3,0394 € - 6,3827 € | 255 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,587 € - 7,5327 € | 1227 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,4654 € - 3,0774 € | 2545 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,5837 € - 18,6882 € | 494 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 45,0707 € - 94,6486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,8888 € - 6,0664 € | 125 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,0097 € - 4,2205 € | 3490 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa