Valikko Haku

Huohotintulpat

Kysy toimitusaikaa

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Helpottaa korkeaa ilmavirtausta.Suojaa laitteita kontrolloimalla kosteutta ja hiukkaskontaminaatiota.Sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, jotka altistuvat paineelle ja nestetasojen vaatimuksille. Materiaali: Alumiini Väri: Musta Sarjanumero: SRV0019, SRV0018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko A Asento h Kierrestandardi Tyyppi Osta
23,3035 € - 23,3035 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
BSP-Kierteet
1
15,1726 € - 15,1726 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metric-Kierteet
2 - 3-tiekulma
15,1726 € - 15,1726 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metric-Kierteet
2 - 3-tiekulma
16,3656 € - 16,3656 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
BSP-Kierteet
2 - 3-tiekulma
9,0516 € - 9,0516 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
BSP-Kierteet
2 - 3-tiekulma
11,2951 € - 11,2951 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-Kierteet
2 - 3-tiekulma
13,4219 € - 13,4219 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Metric-Kierteet
1
10,7764 € - 10,7764 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metric-Kierteet
2 - 3-tiekulma
9,1165 € - 9,1165 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metric-Kierteet
2 - 3-tiekulma
13,4219 € - 13,4219 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
BSP-Kierteet
1
8,5848 € - 8,5848 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
BSP-Kierteet
2 - 3-tiekulma
15,1726 € - 15,1726 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metric-Kierteet
2 - 3-tiekulma
12,9291 € - 12,9291 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metric-Kierteet
1
11,3989 € - 11,3989 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
BSP-Kierteet
2 - 3-tiekulma
12,566 € - 12,566 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metric-Kierteet
2 - 3-tiekulma
10,7764 € - 10,7764 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP-Kierteet
2 - 3-tiekulma
12,566 € - 12,566 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metric-Kierteet
2 - 3-tiekulma
26,8049 € - 26,8049 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metric-Kierteet
1
23,3035 € - 23,3035 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Metric-Kierteet
1
11,2951 € - 11,2951 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metric-Kierteet
2 - 3-tiekulma
  • / 3
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10506721

Hinta-alue
23,3035 € - 23,3035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Huohotusputken hatut M27 32.0 mm Alumiini Musta

10507032

Hinta-alue
15,1726 € - 15,1726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M26 32.0 mm Alumiini Musta

10507001

Hinta-alue
15,1726 € - 15,1726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063

Hinta-alue
16,3656 € - 16,3656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506936

Hinta-alue
9,0516 € - 9,0516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    G 1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790

Hinta-alue
11,2951 € - 11,2951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M20 26.0 mm Alumiini Musta

10506684

Hinta-alue
13,4219 € - 13,4219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Huohotusputken hatut M16 22.0 mm Alumiini Musta

10506899

Hinta-alue
10,7764 € - 10,7764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M14 19.0 mm Alumiini Musta

10506844

Hinta-alue
9,1165 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506677

Hinta-alue
13,4219 € - 13,4219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506875

Hinta-alue
8,5848 € - 8,5848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 3/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M26 32.0 mm Alumiini Musta

10507018

Hinta-alue
15,1726 € - 15,1726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M16 22.0 mm Alumiini Musta

10506660

Hinta-alue
12,9291 € - 12,9291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506929

Hinta-alue
11,3989 € - 11,3989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    G 1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M26 32.0 mm Alumiini Musta

10507025

Hinta-alue
12,566 € - 12,566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506868

Hinta-alue
10,7764 € - 10,7764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 3/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M27 32.0 mm Alumiini Musta

10507056

Hinta-alue
12,566 € - 12,566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M40 50.0 mm Alumiini Musta

10506752

Hinta-alue
26,8049 € - 26,8049 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Huohotusputken hatut M33 40.0 mm Alumiini Musta

10506738

Hinta-alue
23,3035 € - 23,3035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Huohotusputken hatut M14 19.0 mm Alumiini Musta

10506837

Hinta-alue
11,2951 € - 11,2951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet