Valikko Haku

Musta Alumiini N/A BSP G 3/8 22.0 mm

This G 3/8 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra tuotenumero:

10506851

Valmistajan tuotenumero:

1505238

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 10,7764 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

107,76 €

10 x 10,7764 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 18.0 mm
D 22.0 mm
h 8.0 mm
Kierrekoko G 3/8
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Asento Drain
Väri Musta
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä