Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Varastossa

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,132 € - 0,132 € 2220 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,3143 € - 0,3266 € 861 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1446 € - 0,1446 € 61 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
7.9 mm
0,1778 € - 0,1778 € 4000 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,5152 € - 0,5366 € 500 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1179 € - 0,1228 € 2040 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1343 € - 0,1343 € 1000 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0615 € - 0,0615 € 4061 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,0941 € - 0,1001 € 3869 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,0889 € - 0,0889 € 1000 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,2238 € - 0,2238 € 1808 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,1052 € - 0,1117 € 2000 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1168 € - 0,1168 € 2029 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1099 € - 0,1099 € 2250 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2284 € - 0,2376 € 5000 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1533 € - 0,2231 € 1000 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2141 € - 0,2432 € 1258 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,394 € - 0,394 € 2822 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1315 € - 0,1602 € 3000 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,161 € - 0,161 € 2973 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • / 6
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Hinta-alue
0,132 € - 0,132 €

Varastotasot
2220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Hinta-alue
0,3266 € - 0,3143 €

Varastotasot
861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

10028421

Hinta-alue
0,1446 € - 0,1446 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028384

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1778 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028346

Hinta-alue
0,5366 € - 0,5152 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Hinta-alue
0,1228 € - 0,1179 €

Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Hinta-alue
0,1343 € - 0,1343 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0615 €

Varastotasot
4061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Hinta-alue
0,1001 € - 0,0941 €

Varastotasot
3869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028414

Hinta-alue
0,2238 € - 0,2238 €

Varastotasot
1808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028377

Hinta-alue
0,1117 € - 0,1052 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028537

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1168 €

Varastotasot
2029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Hinta-alue
0,1099 € - 0,1099 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10028872

Hinta-alue
0,2376 € - 0,2284 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10028834

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1533 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2141 €

Varastotasot
1258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Hinta-alue
0,394 € - 0,394 €

Varastotasot
2822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10028827

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Hinta-alue
0,161 € - 0,161 €

Varastotasot
2973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa