Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,3491 € - 0,4132 € 1546 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,2348 € - 0,3127 € 166 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1821 € - 0,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,4504 € - 0,4504 € 1096 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1821 € - 0,2436 € 1000 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,2026 € - 0,2026 € 1565 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1381 € - 0,1859 € 1000 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,319 € - 0,3755 € 1000 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2348 € - 0,3127 € 354 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1821 € - 0,2436 € 165 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1821 € - 0,2436 € 595 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1381 € - 0,1859 € 5032 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2198 € - 0,2926 € 499 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1695 € - 0,2273 € 15 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,2478 € - 0,2478 € 2567 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1306 € - 0,1771 € 2865 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1306 € - 0,1771 € 3577 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,071 € - 0,1148 € 7530 Varastossa
4.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,1595 € - 0,2135 € 1255 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0824 € - 0,1356 € 1950 Varastossa
4.5 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • / 10
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168318

Hinta-alue
0,4132 € - 0,3491 €

Varastotasot
1546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168271

Hinta-alue
0,3127 € - 0,2348 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10168233

Hinta-alue
0,2436 € - 0,1821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Hinta-alue
0,4504 € - 0,4504 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10168196

Hinta-alue
0,2436 € - 0,1821 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10168158

Hinta-alue
0,2026 € - 0,2026 €

Varastotasot
1565 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10168110

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168073

Hinta-alue
0,3755 € - 0,319 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10168295

Hinta-alue
0,3127 € - 0,2348 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168257

Hinta-alue
0,2436 € - 0,1821 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10168219

Hinta-alue
0,2436 € - 0,1821 €

Varastotasot
595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10168172

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
5032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168028

Hinta-alue
0,2926 € - 0,2198 €

Varastotasot
499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10167984

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1695 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10167946

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2478 €

Varastotasot
2567 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10167908

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1306 €

Varastotasot
2865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167861

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1306 €

Varastotasot
3577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 8.0 mm PS

10167519

Hinta-alue
0,1148 € - 0,071 €

Varastotasot
7530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10167786

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1595 €

Varastotasot
1255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PS

10167540

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0824 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni