Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1088 € - 0,1088 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0757 € - 0,0757 € 13700 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0926 € - 0,0926 € 73000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0943 € - 0,0943 € 27973 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,0954 € - 0,0954 € 25000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1091 € - 0,1091 € 26913 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1154 € - 0,1154 € 68400 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € 15431 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,1184 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0757 € - 0,0757 € 12000 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0888 € - 0,0888 € 27800 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1184 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0714 € - 0,0714 € 48420 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € 27891 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,1155 € - 0,1155 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € 41127 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 27280 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 34860 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 39560 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 19678 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
  • / 4
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043141

Hinta-alue
0,1088 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043196

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
13700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
73000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042878

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0943 €

Varastotasot
27973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042939

Hinta-alue
0,1091 € - 0,1091 €

Varastotasot
26913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043486

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1154 €

Varastotasot
68400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
15431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042977

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043080

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
27800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
48420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
27891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10579633

Hinta-alue
0,1155 € - 0,1155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043097

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
41127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043035

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
27280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043110

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
34860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
39560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043295

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
19678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön