Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0492 € - 0,0657 € 2000 Varastossa
4.3 mm
6.4 mm
14.3 mm
0,0841 € - 0,0841 € 107998 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,1154 € - 0,1154 € 17550 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0942 € - 0,0942 € 16686 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € 40000 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,1154 € - 0,1154 € 35015 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0942 € - 0,0942 € 32990 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1255 € - 0,1255 € 19808 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € 12096 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,1255 € - 0,1255 € 41600 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0714 € - 0,0714 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0926 € - 0,0926 € 30990 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0684 € - 0,0684 € 25500 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € 9066 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0843 € - 0,0843 € 47982 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0942 € - 0,0942 € 33 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0957 € - 0,0957 € 29028 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 26142 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € 32200 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0794 € - 0,0794 € 46000 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
  • / 4
Välilevy 0.171 in 0.250 in 14.3 mm Nailon 6/6

10339121

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0492 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043233

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
107998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043318

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1154 €

Varastotasot
17550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
16686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043059

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1154 €

Varastotasot
35015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043257

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
32990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
19808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
12096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
41600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043028

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043103

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
30990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
9066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042700

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0843 €

Varastotasot
47982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042786

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0957 €

Varastotasot
29028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043462

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
26142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
32200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043066

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta