Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,79 € - 1,5436 € 3249 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2034 € - 0,2147 € 53570 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,3522 € - 0,3522 € 61486 Varastossa
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
0,9486 € - 1,8664 € 195050 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,4314 € - 2,3014 € 1434 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,4701 € - 1,0356 € 8850 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,9879 € - 1,7401 € 6350 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,1726 € - 0,2399 € 46037 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,2554 € - 0,4673 € 14300 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,877 € - 1,726 € 2419 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
0,188 € - 0,1978 € 44393 Varastossa
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4645 € - 0,4897 € 80000 Varastossa
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,5262 € - 0,9165 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.2 mm
20.0 mm
12.0 mm
1,2138 € - 2,147 € 5861 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,8383 € - 4,0135 € 600 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,689 € - 1,3486 € 5845 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2217 € - 0,2343 € 8489 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,096 € - 1,9365 € 50 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,726 € - 3,7749 € 1696 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2666 € - 0,2806 € 95736 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
  • / 45
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10047439

Hinta-alue
1,5436 € - 0,79 €

Varastotasot
3249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10075449

Hinta-alue
0,2147 € - 0,2034 €

Varastotasot
53570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10187067

Hinta-alue
0,3522 € - 0,3522 €

Varastotasot
61486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10047101

Hinta-alue
1,8664 € - 0,9486 €

Varastotasot
195050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm Nailon 6/6

10047187

Hinta-alue
2,3014 € - 1,4314 €

Varastotasot
1434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10047378

Hinta-alue
1,0356 € - 0,4701 €

Varastotasot
8850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047477

Hinta-alue
1,7401 € - 0,9879 €

Varastotasot
6350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10046395

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1726 €

Varastotasot
46037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10046470

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2554 €

Varastotasot
14300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10046616

Hinta-alue
1,726 € - 0,877 €

Varastotasot
2419 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10075234

Hinta-alue
0,1978 € - 0,188 €

Varastotasot
44393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10076828

Hinta-alue
0,4897 € - 0,4645 €

Varastotasot
80000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.2 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10187098

Hinta-alue
0,9165 € - 0,5262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10047149

Hinta-alue
2,147 € - 1,2138 €

Varastotasot
5861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047248

Hinta-alue
4,0135 € - 1,8383 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10047415

Hinta-alue
1,3486 € - 0,689 €

Varastotasot
5845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10075463

Hinta-alue
0,2343 € - 0,2217 €

Varastotasot
8489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10047125

Hinta-alue
1,9365 € - 1,096 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047224

Hinta-alue
3,7749 € - 1,726 €

Varastotasot
1696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nailon 6/6

10078778

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2666 €

Varastotasot
95736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön