Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0725 € - 0,1011 € 75034 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0924 € - 0,1288 € 93448 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0835 € - 0,1162 € 25548 Varastossa
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0714 € - 0,0995 € 55217 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0991 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1017 € - 0,1423 € 40114 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1152 € - 0,1615 € 1149 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0829 € - 0,1159 € 118173 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0959 € - 0,1337 € 69000 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0935 € - 0,1306 € 6280 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,104 € - 0,1547 € 800 Varastossa
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0,3148 € - 0,3368 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
0,2012 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
0,1369 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
0,1889 € - 0,2313 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
0,0717 € - 0,0717 € 42330 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0794 € - 0,0794 € 122798 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0954 € - 0,1332 € 17159 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € 41258 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € 52019 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • / 45
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044056

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0725 €

Varastotasot
75034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044247

Hinta-alue
0,1288 € - 0,0924 €

Varastotasot
93448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Hinta-alue
0,1162 € - 0,0835 €

Varastotasot
25548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043974

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0714 €

Varastotasot
55217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044261

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1017 €

Varastotasot
40114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044339

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1152 €

Varastotasot
1149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044131

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0829 €

Varastotasot
118173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044315

Hinta-alue
0,1337 € - 0,0959 €

Varastotasot
69000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044285

Hinta-alue
0,1306 € - 0,0935 €

Varastotasot
6280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nailon 6

10169124

Hinta-alue
0,1547 € - 0,104 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nailon 6

10169193

Hinta-alue
0,3368 € - 0,3148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nailon 6

10169186

Hinta-alue
0,245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nailon 6

10169148

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nailon 6

10169179

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Hinta-alue
0,0717 € - 0,0717 €

Varastotasot
42330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
122798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043752

Hinta-alue
0,1332 € - 0,0954 €

Varastotasot
17159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10043530

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
41258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
52019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta