Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,7009 € - 1,0679 € 1086 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7242 € - 1,1035 € 554 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,805 € - 1,2294 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,182 € - 0,2505 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1292 € - 0,1779 € 2986 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,1642 € - 0,2272 € 456 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,1697 € - 0,2368 € 2000 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,1547 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,6681 € - 1,0501 € 369 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,6585 € - 1,0377 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,6777 € - 1,0336 € 4712 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1464 € - 0,2026 € 4544 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1233 € - 0,1957 € 1454 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6749 € - 1,0295 € 369 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 31056 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1834 € - 0,2546 € 831 Varastossa
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,8461 € - 1,291 € 1631 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7844 € - 1,1979 € 6 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,7242 € - 1,4238 € 2650 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2135 € - 0,3888 € 18100 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • / 5
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10228593

Hinta-alue
1,0679 € - 0,7009 €

Varastotasot
1086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10228692

Hinta-alue
1,1035 € - 0,7242 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228722

Hinta-alue
1,2294 € - 0,805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Messinki

10228548

Hinta-alue
0,2505 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Messinki

10228401

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1292 €

Varastotasot
2986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Messinki

10228500

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1642 €

Varastotasot
456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Messinki

10228449

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1697 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Messinki

10228432

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10228494

Hinta-alue
1,0501 € - 0,6681 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10228470

Hinta-alue
1,0377 € - 0,6585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10098561

Hinta-alue
1,0336 € - 0,6777 €

Varastotasot
4712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Messinki

10228425

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1464 €

Varastotasot
4544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Messinki

10228463

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1233 €

Varastotasot
1454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415390000
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10228517

Hinta-alue
1,0295 € - 0,6749 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Messinki

10098547

Hinta-alue
0,2355 € - 0,2355 €

Varastotasot
31056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Messinki

10228456

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1834 €

Varastotasot
831 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10228739

Hinta-alue
1,291 € - 0,8461 €

Varastotasot
1631 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Ruostumaton teräs

10228715

Hinta-alue
1,1979 € - 0,7844 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Messinki

10228784

Hinta-alue
1,4238 € - 0,7242 €

Varastotasot
2650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Messinki

10098783

Hinta-alue
0,3888 € - 0,2135 €

Varastotasot
18100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki