Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2447 € - 4,0525 € | 65 Varastossa |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 7,0371 € - 8,7485 € | 51 Varastossa |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,6954 € - 7,0645 € | 141 Varastossa |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,7879 € - 13,513 € | 39 Varastossa |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,34 € - 5,3805 € | 100 Varastossa |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 23,48 € - 26,9165 € | 54 Varastossa |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 7,311 € - 9,0908 € | 70 Varastossa |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 18,1679 € - 20,8377 € | 47 Varastossa |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 5,6954 € - 7,0645 € | 60 Varastossa |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 18,8525 € - 21,6044 € | 95 Varastossa |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 26,5879 € - 30,4761 € | 99 Varastossa |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 18,5102 € - 21,2347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 13,8689 € - 15,9089 € | 100 Varastossa |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 13,8005 € - 15,8541 € | 165 Varastossa |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,4915 € - 0,9843 € | 1061 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 0,4915 € - 0,9843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 17,8804 € - 20,3037 € | 72 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 6,7633 € - 8,4199 € | 53 Varastossa |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 12,4451 € - 14,2797 € | 39 Varastossa |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa