Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6658 € - 8,2796 € | 8 Varastossa |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,381 € - 13,065 € | 42 Varastossa |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4914 € - 0,9843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 5,5431 € - 6,9043 € | 97 Varastossa |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 9101 Varastossa |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3258 € - 4,1538 € | 65 Varastossa |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 6,9324 € - 8,6304 € | 43 Varastossa |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 18,3274 € - 20,8113 € | 72 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,3238 € - 22,1445 € | 22 Varastossa |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 30,354 € - 34,7885 € | 50 Varastossa |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,6101 € - 3,7889 € | 67 Varastossa |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 6,9324 € - 8,6304 € | 60 Varastossa |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15,5348 € - 17,8223 € | 30 Varastossa |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 0,6735 € | 768 Varastossa |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 12,7562 € - 14,6367 € | 37 Varastossa |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 22,0743 € - 25,316 € | 100 Varastossa |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 14,1456 € - 16,2505 € | 165 Varastossa |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 24,0671 € - 27,5894 € | 54 Varastossa |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 7,4937 € - 9,318 € | 70 Varastossa |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 30,0031 € - 34,4377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32
|
0.945 in
24.0 mm