Valikko Haku

Vaihde 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

Tämä harmaa rengas on valmistettu värittömästä POMista, ja sillä voidaan ohjata liikkuvan osan, kuten läpän, laatikkopaneelin ja luukkujen, kiihdytystä.
Essentra tuotenumero:

10185605

Valmistajan tuotenumero:

104001800005

54 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 27,5894 €
10 + 24,0671 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

27,59 €

1 x 27,5894 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Keskiön halkaisija 20.0 mm
Keskiön leveys 10.0 mm
Kokonaisleveys 25.0 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Hampaiden määrä 20
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä