Valikko Haku

Hammaspyörä

Varastossa

Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.

Sarjanumero: SR2021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hampaiden määrä Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
4,0662 € - 5,0519 € 115 Varastossa
40
12.0 mm
11,7879 € - 13,513 € 100 Varastossa
15
14.0 mm
3,7924 € - 4,696 € 197 Varastossa
30
12.0 mm
8,4062 € - 10,4325 € 40 Varastossa
120
15.0 mm
19,0031 € - 21,8097 € Kysy toimitusaikaa täältä
30
24.0 mm
0,4915 € - 0,9843 € 673 Varastossa
12
11.2 mm
5,4079 € - 6,7359 € 97 Varastossa
50
15.0 mm
0,4915 € - 0,9843 € 9249 Varastossa
14
8.0 mm
13,1159 € - 15,0601 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
17.0 mm
0,4915 € - 0,9843 € Kysy toimitusaikaa täältä
11
10.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10
9.6 mm
3,2447 € - 4,0525 € 65 Varastossa
20
8.0 mm
7,0371 € - 8,7485 € 51 Varastossa
20
12.0 mm
6,5032 € - 8,0777 € 8 Varastossa
15
9.0 mm
11,1034 € - 12,7463 € 42 Varastossa
12
14.0 mm
0,4795 € - 0,9603 € Kysy toimitusaikaa täältä
11
10.4 mm
18,8525 € - 21,6044 € 95 Varastossa
50
16.0 mm
6,7633 € - 8,4199 € 53 Varastossa
18
9.0 mm
12,4451 € - 14,2797 € 39 Varastossa
35
16.0 mm
6,7633 € - 8,4199 € 60 Varastossa
72
15.0 mm
  • / 3
Vaihde 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Hinta-alue
5,0519 € - 4,0662 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Hinta-alue
13,513 € - 11,7879 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Hinta-alue
4,696 € - 3,7924 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Hinta-alue
10,4325 € - 8,4062 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Hinta-alue
21,8097 € - 19,0031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4915 €

Varastotasot
673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.2 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Hinta-alue
6,7359 € - 5,4079 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4915 €

Varastotasot
9249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Hinta-alue
15,0601 € - 13,1159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    17.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Hinta-alue
4,0525 € - 3,2447 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    8.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Hinta-alue
8,7485 € - 7,0371 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Hinta-alue
8,0777 € - 6,5032 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Hinta-alue
12,7463 € - 11,1034 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Hinta-alue
0,9603 € - 0,4795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Hinta-alue
21,6044 € - 18,8525 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Hinta-alue
8,4199 € - 6,7633 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Hinta-alue
14,2797 € - 12,4451 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Hinta-alue
8,4199 € - 6,7633 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön