Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.
Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, Igumid G, 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Clevis koko | Thread hand | Valmis | Materiaali | Kierretyyppi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,0795 € - 278,7693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50x96
|
Right Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 219,5345 € - 292,7093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50x96
|
Right Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 1,148 € - 1,763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4x8
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 9,5633 € - 14,719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16x64
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 11,275 € - 17,3533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16x64
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 31,8775 € - 49,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25x50
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 59,3475 € - 79,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36x72
|
Right Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| 1,763 € - 2,706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5x10
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 149,4758 € - 199,301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42x84
|
Right Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 1,7835 € - 2,7368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5x20
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 110,905 € - 147,8665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28x56
|
Right Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
28.0
|
56.0
|
||
| 39,0833 € - 52,111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30x60
|
Right Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 4,4485 € - 6,847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12x48
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 8,1795 € - 12,587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16x32
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1,3018 € - 2,009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8x32
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 1,8143 € - 2,7983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10x20
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 1,0968 € - 1,681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8x16
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 2,3883 € - 3,6695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10x40
|
Left Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 94,6485 € - 126,198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35x72
|
Right Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
| 74,4663 € - 99,2815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35x54
|
Right Hand
|
Hopeasinkitty
|
Teräs
|
Fine
|
35.0
|
54.0