Valikko Haku

Gas cylinder valv skydd

Varastossa

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Suunniteltu suojaamaan teollisuus- ja nestekaasupullojen sylinterin kierteitä, kun niitä ei käytetä.
  • Se voi erottaa tyhjät sylinterit.
  • Sitä käytetään yleisesti laboratorioissa, lääketieteessä ja rakennuskohteissa.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali d Tyyppi Ilmaläppä Osta
0,2076 € - 0,2189 € 7 Varastossa
LDPE
30.0 mm
5
Ei ilmaläppää
0,536 € - 0,5641 € 14000 Varastossa
HDPE
21.8 mm
6
Ilmaläpällä
0,2076 € - 0,4892 € 11400 Varastossa
LDPE
28.8 mm
1
Ei ilmaläppää
  • / 2
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10073599

Hinta-alue
0,2189 € - 0,2076 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074305

Hinta-alue
0,5641 € - 0,536 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6
Kaasupullon venttiilisuojus 28.8 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072097

Hinta-alue
0,4892 € - 0,2076 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1